1 | Classe de protection IP 54 |
2 | Classe de protection IP 67 |
E | Pas de transmission de données sans fil |
l6 Longueur de câble en mètres | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.83 | 0.47 | 1.10 | 0.83 | 0.28 | 1.46 | 0.81 | 0.65 |
Alimentation en tension |
Batterie au lithium 1/2 AA 3.6 V |
||||||||||
Autonomie |
3 ans |
||||||||||
Affichage |
Affichage LCD à 7 chiffres |
||||||||||
Échelle de lecture |
-199999 ; 999999 |
||||||||||
Nombre de chiffres décimaux |
programmable |
||||||||||
Unités de mesure |
mm, pouces ou degrés |
||||||||||
Rapidité de lecture max. |
1 à 5 m/s programmable (la vitesse de lecture affecte la durée de vie de la batterie) |
||||||||||
Resolution |
0.01 mm / 0.001 in / 0.01° |
||||||||||
Précision |
± 0.03 mm |
||||||||||
Répétabilité |
0.0002 x L mm (L = valeur mesurée en mm) |
||||||||||
Self-diagnostic |
Vérification de la batterie, du capteur, de la présence de la bande magnétique |
||||||||||
Protection de tension inverse |
Oui |
||||||||||
Plage de température |
32 °F - 122 °F (0 °C - 50 °C) |
||||||||||
Environnement d’exploitation |
Utilisation interne |
||||||||||
Humidité relative |
Max. 95 % à 77 °F (25°C) sans condensation |
L'un des atouts des dispositifs de positionnement électroniques tient aux nombreuses possibilités d'affichage du système magnétique de mesure.
La batterie au lithium a une durée de vie de plus de 3 ans. Un symbole s'affiche pour indiquer que la batterie doit être remplacée. Pour changer la batterie, il suffit de retirer le couvercle arrière. Si la batterie est remplacée en moins de 5 secondes, l'alimentation tampon évite la perte des paramètres configurés. |
|
||||||||||||||||||||
Afficher / Masquer colonnes
|
|
|||||||||||
Pour une mesure précise, la distance entre le capteur et la bande magnétique ne doit pas dépasser 1 mm. Le capteur peut être monté à l'aide de vis M3. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $558.72 |
3 | 9 | $538.41 |
10 | 24 | $507.93 |
≥ 25 | $457.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351