b ±0.008 | Longueur l en mètres | s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.394 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 0.07 |
Pour une mesure précise, la distance entre le capteur et la bande magnétique ne doit pas dépasser 1 mm. Le capteur peut être monté à l'aide de vis M3. |
|||||||||||
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 2 | $676.06 |
3 | 9 | $651.48 |
10 | 24 | $614.60 |
≥ 25 | $553.14 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351