Les moyeux à blocage GN 150 pour leviers à bouton se distinguent par la méthode de serrage simple sur n'importe quel arbre. Ceci peut être réalisé sans usinage préalable de l'arbre, ce qui supprime les pièces de serrage et les tâches d'assemblage.
Le positionnement du bras de levier dans n'importe quelle position est un avantage supplémentaire.
La tolérance de montage de l'arbre doit être dans la gamme H11 (-0,110/+0 mm) ; pour transmettre des couples supérieurs, le moyeu peut être livré avec une rainure de clavette.
Les leviers à bouton doivent être commandés séparément.
Pour la version inox, voir GN 150.5
Spécifications
Corps
Acier fritté, noir oxydé à la vapeur
Vis à 6 pans creux
Acier, finition blanc, DIN 912
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.