Moyeux à blocage élastique destinés à être fixés sur les arbres.
Un moyeu à blocage élastique est une pièce standard à glissement linéaire qui peut être fixée dans n'importe quelle position sur un arbre en serrant une vis de serrage. Sa conception en deux parties lui permet d'être utilisé sur des arbres non usinés afin d'éviter tout dommage indésirable.
Fonctionnement du moyeu à blocage
Le moyeu à blocage élastique est placé sur l'arbre et fixé à la position souhaitée à l'aide de la vis de serrage. Lorsque la vis est serrée, le moyeu à blocage élastique se fixe fermement sur l'arbre sur l'ensemble de la face intérieure du moyeu, créant ainsi un raccordement positif. Les moyeux à blocage élastique sont dotés d'une douille filetée pour la fixation d'autres pièces, comme par ex. les leviers à bouton GN 310 qui sont également disponibles en tant que pièces standard. Cela permet, par exemple, de régler manuellement la position de l'arbre. Pour les couples élevés, le moyeu à blocage élastique peut également être fourni avec une rainure de clavette.
Moyeux à blocage élastiques de Winco
Winco propose des moyeux à blocage élastique dans différents matériaux. Des conceptions personnalisées sont également possibles.