3P-A Boutons à trois lobes Plastique phénolique à usage intensif, avec insert en acier plein

Photo

 3P-A Boutons à trois lobes en plastique phénolique à usage intensif, avec insert en acier plein

Description du produit

Informations

Les boutons à trois lobes en plastique 3P-A sont également disponibles avec des inserts en inox.

Résistance thermique maximale de la poignée en plastique phénolique :
300 °F (150 °C)

Spécifications

Plastique phénolique noir

  • finition noir brillant

Insert de moyeu
Acier, zingué, moulé en


Les deux dimensions, en unités métriques et en pouces, sont interchangeables.


RoHS

Sur demande

Inserts en inox
Alésages et filetages spéciaux en unités métriques ou en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 3P-A Boutons à trois lobes en plastique phénolique à usage intensif, avec insert en acier plein schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
d3d4d5h1h2h3
4.33P 81.021.460.912.171.890.02

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.15
In Stock: 101
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.15
100249$14.81
250499$13.46
≥ 500$12.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.632 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.