Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnesRéférence | d1 | d2
Filetage | d3 | h1 | h2 | t |
| | | | | | |
---|
6303005 | 0.98 | M 4 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.35 |
6303010 | 0.98 | M 5 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.35 |
6303015 | 0.98 | M 6 | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.35 |
6303020 | 1.38 | M 6 | 0.71 | 0.79 | 0.31 | 0.51 |
6303025 | 1.38 | M 8 | 0.71 | 0.79 | 0.31 | 0.51 |
6303030 | 1.38 | M 10 | 0.71 | 0.79 | 0.31 | 0.51 |
6303033 | 1.77 | M 5 | 0.87 | 1.02 | 0.47 | 0.51 |
6303035 | 1.77 | M 6 | 0.87 | 1.02 | 0.47 | 0.51 |
6303040 | 1.77 | M 8 | 0.87 | 1.02 | 0.47 | 0.51 |
6303045 | 1.77 | M 10 | 0.87 | 1.02 | 0.47 | 0.51 |
6303050 | 2.17 | M 8 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.55 |
6303055 | 2.17 | M 10 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.59 |
6303060 | 2.17 | M 12 | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.71 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnesMétrique
d1 | d2
Filetage | d3 | h1 | h2 | t |
| | | | | |
0.98 | M 4 | M 5 | M 6 | - | 0.51 | 0.67 | 0.31 | 0.35 |
1.38 | M 6 | M 8 | M 10 | - | 0.71 | 0.79 | 0.31 | 0.51 |
1.77 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | 0.87 | 1.02 | 0.47 | 0.51 |
2.17 | M 8 | - | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.55 |
2.17 | M 10 | - | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.59 |
2.17 | M 12 | - | - | - | 0.98 | 1.14 | 0.59 | 0.71 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
3D Product Configurator
Pièce sélectionnée
Total en dollars américains (net)
$1.31
In Stock: 23
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min | Max | Price |
---|
1 | 99 | $1.31 |
100 | 249 | $1.20 |
250 | 499 | $1.10 |
≥ 500 | | $0.99 |
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.