Diamètre externe (de - à)
Diamètre externe
gamme
0,04 in (0,98 mm)
0,04 in (1 mm)
0,05 in (1,19 mm)
0,05 in (1,26 mm)
0,05 in (1,38 mm)
0,06 in (1,57 mm)
0,06 in (1,63 mm)
0,07 in (1,69 mm)
0,07 in (1,75 mm)
0,08 in (1,97 mm)
0,08 in (2,09 mm)
0,09 in (2,25 mm)
0,09 in (2,36 mm)
0,09 in (2,38 mm)
0,1 in (2,48 mm)
0,1 in (2,5 mm)
0,11 in (2,91 mm)
0,79 in (20 mm)
0,98 in (25 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,38 in (35 mm)
1,38 in (35,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,75 in (44,5 mm)
1,77 in (45 mm)
1,97 in (50 mm)
2,09 in (53 mm)
2,17 in (55 mm)
2,2 in (56 mm)
2,36 in (60 mm)
2,48 in (63 mm)
2,6 in (66 mm)
2,76 in (70 mm)
2,91 in (74 mm)
3,03 in (77 mm)
3,15 in (80 mm)
3,31 in (84 mm)
3,35 in (85 mm)
3,54 in (90 mm)
3,74 in (95 mm)
3,94 in (100 mm)
0,04 in (0,98 mm)
0,04 in (1 mm)
0,05 in (1,19 mm)
0,05 in (1,26 mm)
0,05 in (1,38 mm)
0,06 in (1,57 mm)
0,06 in (1,63 mm)
0,07 in (1,69 mm)
0,07 in (1,75 mm)
0,08 in (1,97 mm)
0,08 in (2,09 mm)
0,09 in (2,25 mm)
0,09 in (2,36 mm)
0,09 in (2,38 mm)
0,1 in (2,48 mm)
0,1 in (2,5 mm)
0,11 in (2,91 mm)
0,79 in (20 mm)
0,98 in (25 mm)
1,18 in (30 mm)
1,26 in (32 mm)
1,38 in (35 mm)
1,38 in (35,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,75 in (44,5 mm)
1,77 in (45 mm)
1,97 in (50 mm)
2,09 in (53 mm)
2,17 in (55 mm)
2,2 in (56 mm)
2,36 in (60 mm)
2,48 in (63 mm)
2,6 in (66 mm)
2,76 in (70 mm)
2,91 in (74 mm)
3,03 in (77 mm)
3,15 in (80 mm)
3,31 in (84 mm)
3,35 in (85 mm)
3,54 in (90 mm)
3,74 in (95 mm)
3,94 in (100 mm)
Longueur de goujon (de - à)
Longueur de goujon
gamme
0,39 in (10 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,5 in (12,7 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,71 in (18 mm)
0,75 in (19 mm)
0,75 in (19,1 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1 in (25,4 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,22 in (31 mm)
1,25 in (31,8 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,69 in (43 mm)
1,77 in (45 mm)
1,89 in (48 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,48 in (63 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
3,15 in (80 mm)
0,39 in (10 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,5 in (12,7 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,71 in (18 mm)
0,75 in (19 mm)
0,75 in (19,1 mm)
0,79 in (20 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1 in (25,4 mm)
1,1 in (28 mm)
1,18 in (30 mm)
1,22 in (31 mm)
1,25 in (31,8 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,69 in (43 mm)
1,77 in (45 mm)
1,89 in (48 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,17 in (55 mm)
2,36 in (60 mm)
2,48 in (63 mm)
2,56 in (65 mm)
2,76 in (70 mm)
3,15 in (80 mm)