GN 812 Sauterelles poussées Acier, avec base de montage à bride double

Photo

GN 812 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: EV - Version barre pleine, avec fermoir soudable
Type: EV - Version barre pleine, avec fermoir soudable
GN 812 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: EV - Version barre pleine, avec fermoir soudable GN 812 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: AV - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 812 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: CV - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1

Description du produit

Informations

Les sauterelles poussées GN 812 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le même sens. Elles peuvent être montées en deux plans via la base de montage à bride double
et requièrent moins d'espace pour le serrage car le bras de serrage et le levier d'opération se déplace dans des sens opposés.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type AV) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type CV.

De plus, le bras de serrage est fabriqué en tôle métallique emboutie et renforcé pour les applications à usage intensif.

Les sauterelles de type EV peuvent être utilisées soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application.

Spécifications

Sauterelle

  • Tôle d'acier durcie (acier C10),
    zingué, finition passivée bleue
  • Axes de support trempés
  • Rivets à roulements durcis

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Ensemble de broches en néoprène (Type CV) :

  • Goujon fileté
    Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Pointe de broche
    Caoutchouc néoprène noir (CR), 85° Shore A, vulcanisé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 812 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AVVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
CVVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
EVVersion barre pleine, avec fermoir soudable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
a ≈b1b2b3b4d1d2eh1h2h3h4h5
max.
200270 lbf (1200 N)1.341.381.501.380.33M 80.261.466.062.990.671.142.05
300427 lbf (1900 N)1.651.891.892.010.41M 100.331.817.804.250.791.383.13
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1l2l3
max.
l4m1m2m3m4m5r ≈s1s2w
Plage réglable
2006.222.322.992.680.631.020.430.630.433.780.120.240.83
3007.642.913.743.031.101.180.451.180.474.800.120.310.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$26.32
In Stock: 11
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$26.32
5099$24.13
100249$21.94
≥ 250$19.74
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.925 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...