GN 812.1 Sauterelles poussées Acier, avec base de montage à bride double

Photo

GN 812.1 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: EVF - Version barre pleine avec fermoir
Type: EVF - Version barre pleine avec fermoir
GN 812.1 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: EVF - Version barre pleine avec fermoir GN 812.1 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: AVF - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 812.1 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double Type: CVF - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1

Description du produit

Informations

Les sauterelles poussées GN 812.1 fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le même sens. En position serrée, la manette de commande est en position verticale.
Elles peuvent être montées en deux plans via la base de montage à bride double et requièrent moins d'espace pour l'action de serrage.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type AVF) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type CVF.

La version Type EVF peut être utilisée soit en soudant le fermoir qui peut ensuite recevoir un composant de fixation spécifique à l'application pour maintenir la pièce en place.

Spécifications

Sauterelle

  • Tôle d'acier durcie (acier C10), zinguée, finition passivée bleue
  • Axes de support trempés
  • Rivets à roulements durcis

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Ensemble de broches en néoprène (Type CVF) :

  • Goujon fileté
    Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Pointe de broche
    Caoutchouc néoprène noir (CR), 85° Shore A, vulcanisé

RoHS

Accessoire

Colliers de montage GN 801

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 812.1 Sauterelles poussées à usage intensif en acier, avec base de montage à bride double schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AVFVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
CVFVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
EVFVersion barre pleine avec fermoir
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité
de rétention
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3h4h5
max.
75169 lbf (750 N)0.790.941.341.180.20M 50.184.721.690.430.751.10
130247 lbf (1100 N)1.101.241.651.930.24M 60.227.242.760.631.002.09
230495 lbf (2200 N)1.571.401.502.010.33M 80.268.743.430.711.182.48
330585 lbf (2600 N)1.771.931.893.110.41M 100.3310.204.210.871.463.11
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taillel1
Type AVF
Type CVF

Type EVF
l2l3 max.l4m1m2m3m4m5m6r
Type AVF
Type CVF

Type EVF
s1s2w
Plage réglable
752.642.661.461.811.770.490.940.280.490.39-2.462.480.080.160.59
1303.353.391.832.282.170.491.060.430.490.630.493.113.150.100.200.69
2304.374.412.623.192.680.631.020.430.630.430.564.074.110.120.240.79
3305.085.162.873.583.031.181.180.481.180.750.794.764.860.140.280.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$35.42
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$35.42
5099$32.47
100249$29.52
≥ 250$26.56
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.