GN 611.5 Tournevis Acier, pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Photo

GN 611.5 Tournevis acier, pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1

Description du produit

Informations

Les tournevis GN 611.5 sont utilisés pour installer les poussoirs à ressort GN 611, GN 616 et GN 616.1.

Spécifications

Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 611.5 Tournevis acier, pour poussoirs à ressort GN 611 / GN 616 / GN 616.1 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage Ø de GN 611 / GN 616 / GN 616.1
M 3M 4M 5M 6M 8M 10M 12M 16M 20M 24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$62.45
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$62.45
2549$57.25
5099$52.05
≥ 100$46.84
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.