Les éléments à ressort GN 513 sont des éléments de pression universels utilisés comme crans de verrouillage, positionneurs ou pour le serrage avec un pression de ressort. L'embout à ressort peut être utilisé pour un actionnement à poussée/traction De plus, l'embout à ressort ne peut pas tourner.
Côté traction, le filetage femelle peut recevoir une tige filetée, un bouton de commande ou tout autre élément fileté correspondant.
Le type de filetage femelle peut également recevoir un type spécial ou une longueur spéciale de bec du doigt.
L'élément sous charge de ressort peut être vissé dans un filetage, au niveau de l'hexagone sur le côté traction ou sur les méplats coté poussée du doigt.
Spécifications
Corps fileté
Acier
zingué, finition passivée bleue
Goupille de centrage et logement de la goupille
cémenté
finition oxyde noir
Identification du ressort de poussée
Type de charge de ressort standard (N° d'identification 1):
anneau en forme de croissant
phosphaté (anthracite)
Type de charge de ressort à charge élevée (N° d'identification 2):
anneau en forme de croissant
Zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.028 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.