d1 | Force de poussée latérale F0 en N ≈ à l2 | d2 | d3 +0.001 | h min. | l1 -0.04 | l2 | l3 | l4 | w distance réglable à l2 | N° de code pour Outil de montage |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/16 | 4.50 lbf (20 N) | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | 8 x 32 | 0.394 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 715.1-5.6 |
7/16 | 8.99 lbf (40 N) | 16.86 lbf (75 N) | 33.72 lbf (150 N) | 8 x 32 | 0.394 | 0.47 | 0.47 | 0.30 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 715.1-5.6 |
5/8 | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 67.44 lbf (300 N) | 1/4 x 20 | 0.630 | 0.71 | 0.71 | 0.45 | 0.08 | 0.30 | 0.13 | 715.1-10 |
d1 | Force de poussée latérale F0 en N ≈ à l2 | d2 | d3 +0.001 | h min. | l1 -0.04 | l2 | l3 | l4 | w distance réglable à l2 | N° de code pour Outil de montage |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4.50 lbf (20 N) | 11.24 lbf (50 N) | 22.48 lbf (100 N) | M 4 | 0.394 | 0.47 | 0.47 | 0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 715.1-5.6 |
10 | 8.99 lbf (40 N) | 16.86 lbf (75 N) | 33.72 lbf (150 N) | M 4 | 0.394 | 0.47 | 0.47 | 0.30 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 715.1-5.6 |
16 | 22.48 lbf (100 N) | 44.96 lbf (200 N) | 67.44 lbf (300 N) | M 6 | 0.630 | 0.71 | 0.71 | 0.45 | 0.08 | 0.30 | 0.13 | 715.1-10 |
Les Douilles excentriques GN 715.2 sont un accessoire d'outillage pour GN 714. Elles permettent un réglage optimal précis des poussoirs à pression latérale. Cela permet d'ajuster l0 pour s'adapter, par exemple, à une plus grande plage de tolérance sur une pièce. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $7.10 |
50 | 99 | $6.51 |
100 | 249 | $5.92 |
≥ 250 | $5.32 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351