GN 716 Poussoirs à pression latérale Cylindrique, de type à pression

Photo

GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression Type: ENI - Un côté, bille en inox
Type: ENI - Un côté, bille en inox
GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression Type: ENI - Un côté, bille en inox GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression Type: BST - Des deux côtés, bille en acier GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression Type: EKU - Un côté, bille en plastique GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression Type: EST - Un côté, bille en acier

Description du produit

Informations

Les poussoirs à pression latérale GN 716 sont utilisés pour maintenir, positionner ou serrer les pièces.
Le corps du patin est enfoncé dans l'alésage adéquat en taille et profondeur (l3).
Aucune charge ne doit être appliquée sur les éléments plastiques souples lorsqu'ils sont utilisés pendant des durées prolongées.

Spécifications

Logement

  • Acier
  • noir, finition oxydée

Manchon (pour bille)

  • Type ENI/EKU : Plastique
  • Type EST/BST : Acier, noirci

Bille

  • Type ENI : Inox
  • Type EKU : Plastique
  • Type EST/BST : Acier

Ressort

  • Type ENI/EKU : Inox
  • Type EST/BST : plastique souple

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 716 Poussoirs à pression latérale cylindriques, de type à pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ENIUn côté, bille en inox
EKUUn côté, bille en plastique
ESTUn côté, bille en acier
BSTDes deux côtés, bille en acier
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Formd1d2bl1l2l3sCharge du ressort en N ≈
Initiale

finale
Alésage de positionnement
ENI / EKU0.310.120.130.980.140.240.040.56 lbf (2.5 N)1.46 lbf (6.5 N)0.31
ENI / EKU0.390.160.161.180.170.280.041.01 lbf (4.5 N)2.02 lbf (9 N)0.39
ENI / EKU0.470.200.201.380.190.350.061.46 lbf (6.5 N)2.92 lbf (13 N)0.47
ENI / EKU0.550.260.211.570.230.390.071.80 lbf (8 N)4.05 lbf (18 N)0.55
EST0.390.220.181.180.280.310.0411.24 lbf (50 N)35.97 lbf (160 N)0.39
EST0.470.260.221.380.310.350.0613.49 lbf (60 N)60.70 lbf (270 N)0.47
EST0.550.310.261.570.350.390.0822.48 lbf (100 N)85.43 lbf (380 N)0.55
BST0.630.220.591.380.280.430.068.09 lbf (36 N)42.71 lbf (190 N)0.63
BST0.710.260.671.570.310.470.078.54 lbf (38 N)60.70 lbf (270 N)0.71
BST0.870.310.831.770.350.590.108.99 lbf (40 N)92.17 lbf (410 N)0.87

Configuration et prix

3D Product Configurator
Diamètre extérieur d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.07
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.07
5099$15.65
100249$14.23
≥ 250$12.80
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.018 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 716-8-ENIGN 716-8-EKUGN 716-10-ENIGN 716-10-EKUGN 716-12-ENIGN 716-12-EKUGN 716-14-ENIGN 716-14-EKUGN 716-10-ESTGN 716-12-ESTGN 716-14-ESTGN 716-16-BSTGN 716-18-BSTGN 716-22-BST