SPNL Poussoirs courts à ressort Acier, de type corps fileté

Photo

 SPNL Poussoirs courts à ressort en acier, de type corps fileté

Description du produit

Informations

Les poussoirs courts à ressort SPNL sont utilisés pour des conceptions où l'espace est limité, mais où une course appréciable du poussoir et des pressions élevées sont requises. Les surfaces de contact doivent être affleurantes.

L’élément de verrouillage est fourni en tant que patch ou bouchon et son utilisation n’est pas recommandée dans les applications en aluminium.

Spécifications

Corps
Acier, finition oxyde noir


Nez
Acier traité thermiquement, finition oxyde noir


Ressort
Acier


Disponible avec ou sans élément de verrouillage en nylon

  • L'élément de verrouillage en nylon n'est pas recommandé pour les applications en aluminium
  • Les poussoirs à ressort dont le filetage est égal ou inférieur à 1/4X20 et possédant un élément de verrouillage sont équipés d'un patch en nylon*

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SPNL Poussoirs courts à ressort en acier, de type corps fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

SAcier, ressort à charge standard
SSAcier, ressort à charge élevée

Identification

ASans élément de verrouillage
NAvec élément de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
Forme S
d2Length lw
Compression
Charge du ressort

standard
(Forme S)
initiale
finaleCharge du ressort

lourde
(Forme SS)
initiale
finale
8 x 32*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
8 x 36*0.0700.4370.0520.50 lbf (2.22 N)1.50 lbf (6.67 N)1.50 lbf (6.67 N)4.75 lbf (21.12 N)
10 x 32*0.0930.4680.0650.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)1.75 lbf (7.78 N)6.25 lbf (27.8 N)
1/4 x 200.1190.5310.0781.00 lbf (4.44 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)10.50 lbf (46.7 N)
5/16 x 180.1350.5620.0841.25 lbf (5.56 N)4.00 lbf (17.79 N)3.75 lbf (16.68 N)15.50 lbf (68.94 N)
3/8 x 160.1860.6250.1101.50 lbf (6.67 N)5.00 lbf (22.24 N)4.50 lbf (20.01 N)18.50 lbf (82.29 N)
1/2 x 130.2480.7500.1511.75 lbf (7.78 N)5.50 lbf (24.46 N)5.00 lbf (22.24 N)28.00 lbf (124.55 N)
5/8 x 110.3101.0620.2152.00 lbf (8.89 N)8.50 lbf (37.8 N)7.00 lbf (31.13 N)50.00 lbf (222.41 N)
*Avec patch en nylon

Configuration et prix

3D Product Configurator
d1 (Forme S)
Type


Identification


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.57
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.57
100249$6.02
250499$5.48
≥ 500$4.93
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.005 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
SPNL-8x32-S-ASPNL-8x32-S-NSPNL-8x32-SS-ASPNL-8x32-SS-NSPNL-8x36-S-ASPNL-8x36-S-NSPNL-8x36-SS-ASPNL-8x36-SS-NSPNL-10x32-S-ASPNL-10x32-S-NSPNL-10x32-SS-ASPNL-10x32-SS-NSPNL-1/4x20-S-ASPNL-1/4x20-S-NSPNL-1/4x20-SS-ASPNL-1/4x20-SS-NSPNL-5/16x18-S-ASPNL-5/16x18-S-NSPNL-5/16x18-SS-ASPNL-5/16x18-SS-NSPNL-3/8x16-S-ASPNL-3/8x16-S-NSPNL-3/8x16-SS-ASPNL-3/8x16-SS-NSPNL-1/2x13-S-ASPNL-1/2x13-S-NSPNL-1/2x13-SS-ASPNL-1/2x13-SS-NSPNL-5/8x11-S-ASPNL-5/8x11-S-NSPNL-5/8x11-SS-ASPNL-5/8x11-SS-N