K | Acier, ressort à charge standard |
KS | Acier, ressort à charge élevée |
A | Sans élément de verrouillage |
N | Avec élément de verrouillage |
d1 Filetage Forme K | d2 | Length l | w Compression | Charge du ressort ≈ standard initiale Forme K |
finale Forme K | Charge du ressort ≈ lourde finale Forme KS |
finale Forme KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 32* | 0,070 | 0,437 | 0,052 | 0,50 lbf (2,22 N) | 1,50 lbf (6,67 N) | 1,50 lbf (6,67 N) | 4,75 lbf (21,12 N) |
8 x 36* | 0,070 | 0,437 | 0,052 | 0,50 lbf (2,22 N) | 1,50 lbf (6,67 N) | 1,50 lbf (6,67 N) | 4,75 lbf (21,12 N) |
10 x 32* | 0,093 | 0,468 | 0,065 | 0,75 lbf (3,33 N) | 2,50 lbf (11,12 N) | 1,75 lbf (7,78 N) | 6,25 lbf (27,8 N) |
1/4 x 20 | 0,119 | 0,531 | 0,078 | 1,00 lbf (4,44 N) | 3,50 lbf (15,56 N) | 3,00 lbf (13,34 N) | 10,50 lbf (46,7 N) |
5/16 x 18 | 0,135 | 0,562 | 0,084 | 1,25 lbf (5,56 N) | 4,00 lbf (17,79 N) | 3,75 lbf (16,68 N) | 15,50 lbf (68,94 N) |
3/8 x 16 | 0,186 | 0,625 | 0,110 | 1,50 lbf (6,67 N) | 5,00 lbf (22,24 N) | 4,50 lbf (20,01 N) | 18,50 lbf (82,29 N) |
1/2 x 13 | 0,248 | 0,750 | 0,151 | 1,75 lbf (7,78 N) | 5,50 lbf (24,46 N) | 5,00 lbf (22,24 N) | 28,00 lbf (124,55 N) |
5/8 x 11 | 0,310 | 1,062 | 0,215 | 2,00 lbf (8,89 N) | 8,50 lbf (37,8 N) | 7,00 lbf (31,13 N) | 50,00 lbf (222,41 N) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $4.37 |
100 | 249 | $4.01 |
250 | 499 | $3.65 |
≥ 500 | $3.28 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351