Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3 Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P12 Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")
Type
R-SB Roulement à rouleaux avec roue bleue
K-SB-FK Roulement à billes avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
K-SG-FK Roulement à billes avec roue grise, avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes
Référence R-SB - Roulement à rouleaux avec roue bleue Référence K-SG-FK - Roulement à billes avec roue grise, avec protection de la bande de roulement Référence K-SB-FK - Roulement à billes avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Largeur de la
bande de roulement H
Hauteur
totale A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4
5
8
3.125
3.500
6.3125
3,15
3,50
3,94
4,92
6,30
7,87
1,26
1,38
1,50
1,57
1,97
4,02
4,69
4,92
5,12
5,91
6,10
7,68
9,25
100 x 85
140 x 110
3 5/8 x 2 1/2
80 x 60
105 x 75-80
3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4
M8_/_5/16"
M10_/_3/8"
140,00
160,00
180,00
200,00
400,00
B-POEV-80R-SB 3.125 3,15 1,26 4,02 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 140,00
B-POEV-100R-SB 4 3,94 1,50 4,92 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 200,00
B-POEV-125R-SB 5 4,92 1,57 5,91 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 200,00
B-POEV-160R-SB 6.3125 6,30 1,97 7,68 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 400,00
B-POEV-200R-SB 8 7,87 1,97 9,25 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 400,00
B-POEV-89K-12-SG-FK 3.500 3,50 1,26 4,69 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 160,00
B-POEV-102K-12-SB-FK 4 3,94 1,26 5,12 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 180,00
B-POEV-126K-12-SB-FK 5 4,92 1,38 6,10 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 180,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Largeur de la
bande de roulement H
Hauteur
totale A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4
5
3.500
3,50
3,94
4,92
1,26
1,38
4,69
5,12
6,10
3 5/8 x 2 1/2
3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4
M8_/_5/16"
160,00
180,00
3.500 3,50 1,26 4,69 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 160,00
4 3,94 1,26 5,12 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 180,00
5 4,92 1,38 6,10 3 5/8 x 2 1/2 3 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4 M8_/_5/16" 180,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Largeur de la
bande de roulement H
Hauteur
totale A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4
5
8
3.125
6.3125
3,15
3,94
4,92
6,30
7,87
1,26
1,50
1,57
1,97
4,02
4,92
5,91
7,68
9,25
100 x 85
140 x 110
80 x 60
105 x 75-80
M8_/_5/16"
M10_/_3/8"
140,00
200,00
400,00
3.125 3,15 1,26 4,02 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 140,00
4 3,94 1,50 4,92 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 200,00
5 4,92 1,57 5,91 100 x 85 80 x 60 M8_/_5/16" 200,00
6.3125 6,30 1,97 7,68 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 400,00
8 7,87 1,97 9,25 140 x 110 105 x 75-80 M10_/_3/8" 400,00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$34.75
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $34.75
50 99 $31.85
100 249 $28.96
≥ 250 $26.06
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.366 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.
Données CAD
Données CAD
Autres formats de données
- Sélectionner format de données CAD -
PART2cad Creo Elements/Direct Modeling (
PART2cad Inventor
PART2cad Solid Edge
PART2cad SolidWorks
PART2cad Unigraphics NX
glTF (GLB)
USDZ
3D Studio MAX
AutoCAD >=V14
Catia (Macro)>=V5
Catia >=V5
Catia IUA V4
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0
Creo Parametric 5
Creo Parametric 6
Creo Parametric 7
Creo Parametric 8
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
IGES
Inventor 2020
Inventor 2021
Inventor 2022
Inventor 2023
Mechanical Desktop >=V5
NX >=12
One Space Modeling >=2007
Parasolid Binary V15
Parasolid Text V15
PDF 3D 7.01
PDF Datasheet
SAT 7.0
Solid Edge 2019
Solid Edge 2020
Solid Edge 2021
Solid Edge 2022
SolidWorks (Macro) >=2001+
SolidWorks >=2006
STEP AP203
STEP AP214
STL
Trimble Sketchup
BMP (2D View)
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2013
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DXF AUTOCAD VERSION 2013
SVG
TIFF (2D View)
À propos des téléchargements CAO