Plage de capacité de charge allant de 180 à 200 kg.
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Le coussinet annulaire permet d'absorber le bruit (-10 décibels) et d'amortir les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Haute résistance à l'abrasion. Faible résistance au roulement. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes. Résistant à la corrosion, aux chocs et aux impacts.
Spécifications
Support
Acier embouti, zingué
Axe de roue boulonné
Zingué, bleu passivé, sans Cr6
Roue
Nylon résistant aux chocs
Dureté de 70° Shore D
Blanc/rouge naturel
Bande de roulement en nylon de haute qualité
Centre/jante de la roue
Nylon résistant aux chocs
Rouge
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Roulement à rouleaux en inox
RI - Verrouillage directionnel (adaptable) 1 x 360°
FP - Avec protège-pieds synthétique (roue de 5" uniquement)
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Version
P12
Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")
P1
Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
Type
K-FK
Roulement à billes avec protection de la bande de roulement
R-FK
Roulement à rouleaux avec protection de la bande de roulement