Options de pièce / Tableau
Version
P22 Taille de la plaque (60 mm x 60 mm)
Type
G Palier lisse
G-FI Palier lisse avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes
Référence G - Palier lisse Référence G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix Diamètre nominal de la roue (pouces) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre trous de boulons d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge (kg)
2
3
1.97
2.95
0.71
0.91
2.80
3.98
60 x 60
38x38/48x48
40x40/46x46
M5 / 3/16"
1.22
1.34
80.00
100.00
500GBC3 500GBC3/FI 2 1.97 0.71 2.80 60 x 60 38x38/48x48 M5 / 3/16" 1.22 80.00
750GBC3 750GBC3/FI 3 2.95 0.91 3.98 60 x 60 40x40/46x46 M5 / 3/16" 1.34 100.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre nominal de la roue (pouces) D
Roue
Diamètre T2
Largeur de la bande de roulement H
Hauteur totale A x B
Taille de la platine a x b
Distance entre trous de boulons d
Taille de boulon F
Décalage
Capacité de charge (kg)
2
3
1.97
2.95
0.71
0.91
2.80
3.98
60 x 60
38x38/48x48
40x40/46x46
M5 / 3/16"
1.22
1.34
80.00
100.00
2 1.97 0.71 2.80 60 x 60 38x38/48x48 M5 / 3/16" 1.22 80.00
3 2.95 0.91 3.98 60 x 60 40x40/46x46 M5 / 3/16" 1.34 100.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$10.57
In Stock: 15
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $10.57
50 99 $9.69
100 249 $8.81
≥ 250 $7.93
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.522 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351