LRA-POA Roulettes pivotantes en nylon noir Acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard

Photo

 LRA-POA Roulettes pivotantes à roue en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard Type: G-GS - Palier lisse avec tige filetée
Type: G-GS - Palier lisse avec tige filetée
 LRA-POA Roulettes pivotantes à roue en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard Type: G-GS - Palier lisse avec tige filetée  LRA-POA Roulettes pivotantes à roue en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard Type: G - Palier lisse  LRA-POA Roulettes pivotantes à roue en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard Type: G-FI-GS - Palier lisse avec tige filetée, stop-fix

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant jusqu'à 75 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement, résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué,
    avec support de trou de boulon ou par tige filetée
  • Double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • Axe de roue boulonné

Roue
Plastique nylon noir de haute qualité
Dureté de 70° Shore A


RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POA, disponibles sur demande.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LRA-POA Roulettes pivotantes à roue en nylon noir en acier, avec support de trou de boulon ou tige filetée, série de support standard schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-GSPalier lisse avec tige filetée
G-FI-GSPalier lisse avec tige filetée, stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Diamètre de la roue
T2
Largeur de la bande de roulement
H
Hauteur totale

Diamètre de la platine
d
Trou de boulon
Taille

Utiliser le boulon de montage

Tige filetée
F
Décalage

Capacité de charge (kg)
11.380.981.971.690.43M10 / 3/8"M10 x 300.5975.00
21.970.712.721.690.43M10 / 3/8"M10 x 300.9875.00
32.950.913.861.690.43M10 / 3/8"M10 x 301.1475.00

Configuration et prix

3D Product Configurator
D
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.75
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$7.75
5099$7.11
100249$6.46
≥ 250$5.81
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.313 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
LRA-POA-35-GLRA-POA-35-G-GSLRA-POA-50-GLRA-POA-50-G-FI-GSLRA-POA-75-GLRA-POA-75-G-FI-GS