LRA-TPA Roulettes pivotantes à usage léger Acier, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon

Photo

 LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix
 LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon Type: K-FI - Roulement à billes avec frein stop-fix  LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon Type: G - Palier lisse  LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon Type: G-FI - Palier lisse avec frein stop-fix  LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 50 à 75 kg.
Faible résistance au roulement.
Résistant à la corrosion.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.
Les dimensions indiquées pour les roues et les pneus sont valides pour les pneus non chargés et peuvent légèrement augmenter en épaisseur et en diamètre pendant les opérations. Par conséquent, il faut tenir compte du jeu possible.

Spécifications

Support

  • Acier embouti
  • Support pivotant avec double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Boulon d'axe de roue en acier zingué

Roue

  • Caoutchouc thermoplastique gris, roulement lisse, pneu non marquant (dureté 85° Shore A), collé au centre de la roue en polypropylène
    La version avec roulement à billes est livrée avec des jantes en matière synthétique

RoHS

Sur demande

Supports de roue avec roue "Blickle stop-top" et freins pivotants

Schéma technique

Masquer schéma technique
 LRA-TPA Roulettes pivotantes en acier à usage léger, avec roues en caoutchouc thermoplastique et raccord de trou de boulon schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GPalier lisse
G-FIPalier lisse avec frein stop-fix
KRoulement à billes
K-FIRoulement à billes avec frein stop-fix
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Diamètre nominal de la roue (pouces)D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
d
Taille du trou de boulon

Utiliser le boulon de montage
F
Roulette pivotante excentrée

Capacité de charge (kg)
21.970.752.720.43M10 / 3/8"0.9850.00
32.950.983.860.43M10 / 3/8"1.1475.00
43.940.984.760.43M10 / 3/8"1.3070.00

Configuration et prix

D
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.14
In Stock: 30
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$7.14
2549$6.55
5099$5.95
≥ 100$5.36
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.321 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

LRA-TPA-50-GLRA-TPA-50-G-FILRA-TPA-50-KLRA-TPA-50-K-FILRA-TPA-75-GLRA-TPA-75-G-FILRA-TPA-75-KLRA-TPA-75-K-FILRA-TPA-100-GLRA-TPA-100-G-FI