La protection des billes est assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes.
Le procédé de sertissage dynamique spécial Blickle du pivot se traduit par un jeu minimal de la couronne du pivot et des caractéristiques de roulement lisses avec une durée de vie accrue grâce à l'écrouissage des chemins de billes.
Très grand confort opérationnel, faible bruit, faible résistance au roulement et à l'oscillation, bonne conservation du sol, liaison chimique pour une union indissociable avec le centre de la roue
Spécifications
Support
Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
Double roulement à billes dans la couronne du pivot
Axe de roue boulonné
Roue
Élastomère caoutchouc thermoplastique (TPE)
Dureté de 85° Shore A
Gris
Liaison chimique pour une union indissociable avec le centre de la roue
Centre/jante de la roue
Polypropylène de haute qualité, résistant aux chocs
Liaison chimique
Gris
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
K
Roulement à billes
K-FI
Roulement à billes avec frein stop-fix
K-FK
Roulement à billes avec protection de la bande de roulement
K-FI-FK
Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement