SCW Rondelles amovibles pivotantes Acier

Photo

 SCW Rondelles amovibles pivotantes en acier

Description du produit

Informations

Les rondelles en C pivotantes SCW sont généralement utilisées comme loquet dans la construction de gabarits, de montages et de machines spéciales et sont utilisées pour transférer la force de serrage d'une vis ou d'un écrou sur la pièce. Ils sont articulés et peuvent donc être basculés hors du point de serrage après avoir relâché le filetage de la vis.

La vis est incluse avec la rondelle pivotante.

Spécifications

Acier finition à froid, finition oxyde noir, durci et rectifié


Vis non fournie


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 SCW Rondelles amovibles pivotantes en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
r1
Rayon
d1d2Length lr2
Rayon
sd3
Filetage de vis
0.750.410.311.000.380.251/4 x 20
1.000.530.381.250.500.385/16 x 18
1.130.660.501.500.560.383/8 x 16
1.250.780.501.750.630.503/8 x 16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
r1
d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.92
In Stock: 5
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$15.92
100249$14.59
250499$13.27
≥ 500$11.94
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.125 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...