Diamètre interne (de - à)
Diamètre interne
gamme
0,13 in (3,2 mm)
0,16 in (4 mm)
0,17 in (4,3 mm)
0,2 in (5 mm)
0,21 in (5,3 mm)
0,24 in (6 mm)
0,25 in (6,3 mm)
0,25 in (6,4 mm)
0,27 in (6,9 mm)
0,28 in (7,1 mm)
0,31 in (8 mm)
0,33 in (8,4 mm)
0,33 in (8,5 mm)
0,34 in (8,6 mm)
0,35 in (9 mm)
0,38 in (9,6 mm)
0,39 in (9,9 mm)
0,39 in (10 mm)
0,41 in (10,4 mm)
0,41 in (10,5 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,49 in (12,5 mm)
0,51 in (13 mm)
0,53 in (13,5 mm)
0,56 in (14,2 mm)
0,57 in (14,5 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,65 in (16,5 mm)
0,66 in (16,8 mm)
0,67 in (17 mm)
0,73 in (18,5 mm)
0,75 in (19 mm)
0,78 in (19,8 mm)
0,79 in (20 mm)
0,81 in (20,5 mm)
0,83 in (21 mm)
0,89 in (22,5 mm)
0,91 in (23 mm)
0,91 in (23,1 mm)
0,91 in (23,2 mm)
0,94 in (23,9 mm)
0,94 in (24 mm)
0,96 in (24,5 mm)
0,98 in (25 mm)
1,03 in (26,2 mm)
1,06 in (26,9 mm)
1,1 in (28 mm)
1,14 in (29 mm)
1,18 in (30 mm)
1,22 in (31 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,73 in (44 mm)
1,93 in (49 mm)
1,97 in (50 mm)
2,2 in (56 mm)
2,28 in (58 mm)
2,68 in (68 mm)
3,07 in (78 mm)
3,62 in (92 mm)
0,13 in (3,2 mm)
0,16 in (4 mm)
0,17 in (4,3 mm)
0,2 in (5 mm)
0,21 in (5,3 mm)
0,24 in (6 mm)
0,25 in (6,3 mm)
0,25 in (6,4 mm)
0,27 in (6,9 mm)
0,28 in (7,1 mm)
0,31 in (8 mm)
0,33 in (8,4 mm)
0,33 in (8,5 mm)
0,34 in (8,6 mm)
0,35 in (9 mm)
0,38 in (9,6 mm)
0,39 in (9,9 mm)
0,39 in (10 mm)
0,41 in (10,4 mm)
0,41 in (10,5 mm)
0,43 in (11 mm)
0,47 in (12 mm)
0,49 in (12,5 mm)
0,51 in (13 mm)
0,53 in (13,5 mm)
0,56 in (14,2 mm)
0,57 in (14,5 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,65 in (16,5 mm)
0,66 in (16,8 mm)
0,67 in (17 mm)
0,73 in (18,5 mm)
0,75 in (19 mm)
0,78 in (19,8 mm)
0,79 in (20 mm)
0,81 in (20,5 mm)
0,83 in (21 mm)
0,89 in (22,5 mm)
0,91 in (23 mm)
0,91 in (23,1 mm)
0,91 in (23,2 mm)
0,94 in (23,9 mm)
0,94 in (24 mm)
0,96 in (24,5 mm)
0,98 in (25 mm)
1,03 in (26,2 mm)
1,06 in (26,9 mm)
1,1 in (28 mm)
1,14 in (29 mm)
1,18 in (30 mm)
1,22 in (31 mm)
1,38 in (35 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38 mm)
1,65 in (42 mm)
1,69 in (43 mm)
1,73 in (44 mm)
1,93 in (49 mm)
1,97 in (50 mm)
2,2 in (56 mm)
2,28 in (58 mm)
2,68 in (68 mm)
3,07 in (78 mm)
3,62 in (92 mm)
Diamètre externe (de - à)
Diamètre externe
gamme
0,31 in (8 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,51 in (13 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,69 in (17,5 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,81 in (20,6 mm)
0,83 in (21 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (23,9 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1,02 in (26 mm)
1,06 in (27 mm)
1,1 in (28 mm)
1,13 in (28,7 mm)
1,18 in (30 mm)
1,19 in (30,2 mm)
1,25 in (31,8 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,38 in (35,1 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,63 in (41,4 mm)
1,73 in (44 mm)
1,75 in (44,4 mm)
1,77 in (45 mm)
1,88 in (47,8 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,05 in (52 mm)
2,13 in (54,1 mm)
2,17 in (55 mm)
2,2 in (56 mm)
2,28 in (58 mm)
2,36 in (60 mm)
2,5 in (63,5 mm)
2,6 in (66 mm)
2,63 in (66,8 mm)
2,68 in (68 mm)
2,76 in (70 mm)
2,95 in (75 mm)
3 in (76,2 mm)
3,07 in (78 mm)
3,15 in (80 mm)
3,62 in (92 mm)
3,94 in (100 mm)
4,13 in (105 mm)
4,33 in (110 mm)
0,31 in (8 mm)
0,39 in (10 mm)
0,47 in (12 mm)
0,51 in (13 mm)
0,59 in (15 mm)
0,63 in (16 mm)
0,67 in (17 mm)
0,69 in (17,5 mm)
0,71 in (18 mm)
0,79 in (20 mm)
0,81 in (20,6 mm)
0,83 in (21 mm)
0,87 in (22 mm)
0,91 in (23 mm)
0,94 in (23,9 mm)
0,94 in (24 mm)
0,98 in (25 mm)
1,02 in (26 mm)
1,06 in (27 mm)
1,1 in (28 mm)
1,13 in (28,7 mm)
1,18 in (30 mm)
1,19 in (30,2 mm)
1,25 in (31,8 mm)
1,26 in (32 mm)
1,34 in (34 mm)
1,38 in (35 mm)
1,38 in (35,1 mm)
1,42 in (36 mm)
1,46 in (37 mm)
1,5 in (38,1 mm)
1,57 in (40 mm)
1,63 in (41,4 mm)
1,73 in (44 mm)
1,75 in (44,4 mm)
1,77 in (45 mm)
1,88 in (47,8 mm)
1,97 in (50 mm)
2 in (50,8 mm)
2,05 in (52 mm)
2,13 in (54,1 mm)
2,17 in (55 mm)
2,2 in (56 mm)
2,28 in (58 mm)
2,36 in (60 mm)
2,5 in (63,5 mm)
2,6 in (66 mm)
2,63 in (66,8 mm)
2,68 in (68 mm)
2,76 in (70 mm)
2,95 in (75 mm)
3 in (76,2 mm)
3,07 in (78 mm)
3,15 in (80 mm)
3,62 in (92 mm)
3,94 in (100 mm)
4,13 in (105 mm)
4,33 in (110 mm)