Les vis de pression GN 709.6 sont également utilisées dans les systèmes de montage et construction de fixations, par exemple pour le serrage des pièces, sur surface de roulement amovible ou butée. La bille pivotante compense les surfaces de contact inégales et non parallèles autant que 10°. Elle est également protégée contre d'autres torsions.
Le joint torique maintient en position la bille et empêche les saletés de pénétrer, résultant une longue durée de fonctionnement et une mobilité constante.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.