GN 709.8 Vis de pression Acier, réglable

Photo

GN 709.8 Vis de pression en acier, réglables, avec joint torique Type: B - Bille en acier, face de contact lisse
Type: B - Bille en acier, face de contact lisse
GN 709.8 Vis de pression en acier, réglables, avec joint torique Type: B - Bille en acier, face de contact lisse GN 709.8 Vis de pression en acier, réglables, avec joint torique Type: K - Bille en plastique, face de contact lisse GN 709.8 Vis de pression en acier, réglables, avec joint torique Type: R - Bille en acier, face de contact dentée

Description du produit

Informations

Les vis de pression GN 709.8 sont utilisées dans les systèmes de montage et construction de fixations, par exemple pour le serrage des pièces, sur surface de roulement amovible ou butée. La bille pivotante compense les surfaces de contact inégales et non parallèles autant que 10°. Elle est également protégée contre d'autres torsions.

Le joint torique maintient en position la bille et empêche les saletés de pénétrer, résultant une longue durée de fonctionnement et une mobilité.

Spécifications

Corps de la vis de pression
Acier, trempé, classe 10.9 de résistance à la traction


Bille
Acier, durci, (54+2 HRC), ou plastique (Polyacétal POM)


Joint torique
Caoutchouc NBR (Perbunan)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 709.8 Vis de pression en acier, réglables, avec joint torique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BBille en acier, face de contact lisse
RBille en acier, face de contact dentée
KBille en plastique, face de contact lisse
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
l1 ±0.005d2d3
Ø de bille
A/FCharge statique max. en kN
Type B

Type R

Type K
M 120.981.381.970.240.2862698 lbf (12 kN)1349 lbf (6 kN)450 lbf (2 kN)
M 160.981.381.970.330.3984496 lbf (20 kN)2023 lbf (9 kN)899 lbf (4 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$59.56
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$59.56
100249$54.60
250499$49.64
≥ 500$44.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...