Les supports de mise à niveau GN 343.3 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.
Les niveaux de charge du tableau sont calculés à l'aide d'une série d'essais au cours desquels une charge verticale est appliquée. Si ces niveaux sont dépassés, cela peut endommager le support.
Les supports sont livrés assemblés.
Spécifications
Socle
Technopolymère (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre, noir mat
résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
Douille taraudée
Acier, classe 5.8 de résistance à la traction (500 N/mm²), zingué, finition passivée bleue
Tampon en caoutchouc
Caoutchouc NBR collé, dureté 70 Shore, noir
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Version ESD
(capuchon en plastique conducteur pour éviter les charges électrostatiques)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.041 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.