AN 500 Crampons uniques pour rails de guidage latéraux coniques

Photo

AN 500 Crampons uniques pour rails de guidage latéraux coniques

Description du produit

Informations

Les crampons uniques AN 500 sont généralement fixés sur des tiges de réglage et utilisés sur des systèmes de convoyage pour serrer les rails de guidage latéraux.
S'adaptent sur des guides coniques de 17 mm de large.
Voir aussi AN 520, AN 522 et AN 524.

Spécifications

Corps de crampon : Plastique polyamide renforcé noir
Attaches : Inox, norme européenne n° 1.4301 (Norme américaine série 304)


RoHS

Sur demande

Tiges de réglage
Veuillez nous appeler pour nous faire part de vos besoins.

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 500 Crampons uniques pour rails de guidage latéraux coniques schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Diameter
B 8.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diameter

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.16
In Stock: 414
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$3.16
1024$2.89
2549$2.63
≥ 50$2.37
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.