Dans la position initiale, les axes de l’alésage de serrage des noix de serrage articulées EN 286.9 sont alignés entre eux et peuvent être pivotés de ±90°. Ils maintiennent les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.
Aux emplacements des vis z1, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.
L'emplacement des vis z2 sert à fixer l’axe du joint, qui peut être réglé en continu ou par pas de 10°, selon le modèle.
Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Spécifications
Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.269 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.