GN 135 Noix de serrage orthogonales Aluminium, assemblage multi-pièce, dimensions d'alésage inégales d1 / s1 et d2 / s2

Photo

GN 135 Aluminium, noix de serrage orthogonales, assemblage multi-pièce, dimensions d'alésage inégales Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 135 Aluminium, noix de serrage orthogonales, assemblage multi-pièce, dimensions d'alésage inégales Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 135 Aluminium, noix de serrage orthogonales, assemblage multi-pièce, dimensions d'alésage inégales Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate

Description du produit

Informations

Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 135 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les trous d'alésage et les carrés doivent être placés ensemble de manière à ce qu'une adaptation entre les différentes sections transversales de tube soit possible.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

Spécifications

Noix de serrage
Aluminium

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Alésages de serrage non usinés


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, AISI 304


Écrous hexagonal à insert en nylon DIN 985
Inox, AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Sur demande

autres combinaisons d'alésage et de carré d1 / s1 et d2 / s2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 135 Aluminium, noix de serrage orthogonales, assemblage multi-pièce, dimensions d'alésage inégales schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec 4 vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
s1
Carré
d2
Alésage
s2
Carré
k1
Longueur de serrage
k2
Clamping
length
l1l2l3mz1
Screw
locations for
screw size
z2
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for
 z1
l4


for z2
l4
B 30V 30B 40V 402.362.994.723.113.862.17M8-50M10-552.483.073.073.62
B 30V 30B 50V 502.362.994.723.113.862.17M8-50M10-552.483.073.073.62
B 40V 40B 50V 502.362.994.723.113.862.17M8-50M10-552.483.073.073.62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Carré s1
Carré s2
Alésage d2
Longueur de serrage k1
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$56.22
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$56.22
1024$51.54
2549$46.85
≥ 50$42.17
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.763 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...