GN 141 Noix de serrage orthogonales avec embase Aluminium, assemblage divisé, alésage rond ou carré

Photo

GN 141 Aluminium, Assemblage divisé, noix de serrage orthogonales avec embase, à alésage rond ou carré Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 141 Aluminium, Assemblage divisé, noix de serrage orthogonales avec embase, à alésage rond ou carré Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 141 Aluminium, Assemblage divisé, noix de serrage orthogonales avec embase, à alésage rond ou carré Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les alésages des noix de serrage avec embase GN 141 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

    Ils sont disponibles avec des alésages ronds d1 et d2 et des alésages carrés s1 et s2, mais peuvent également être fournis avec des combinaisons d'alésages rond et carré d1 et s2 sur demande.

    Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique et des écrous avec insert en nylon.

    Le kit de manettes GN 911 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête DIN 912 par des manettes réglables. Ils comprennent une manette, une entretoise et un écrou, non assemblés. Voir GN 911 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

    Spécifications

    Aluminium

    • fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

    Alésages de serrage non usinés


    Vis à tête cylindrique DIN 912
    Inox, AISI 304


    Écrous à 6 pans DIN 985
    Inox, AISI 304


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 141 Aluminium, Assemblage divisé, noix de serrage orthogonales avec embase, à alésage rond ou carré schéma

    Options de pièce / Tableau

    N° d'identification

    2Avec 4 vis de serrage DIN 912 en inox
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1
    Alésage
    s1
    Carré
    d2
    Alésage
    s2
    Carré
    d3k
    Longueur de serrage
    l1l2l3mtx1x2y1y2z1
    Screw
    locations for
    screw size
    z2
    Screw
    locations for
    screw size
    Accessory
    Recom. lever GN 911
    for
     z1
    l4
    B 20V 20B 20V 200.261.973.391.182.681.320.282.952.361.971.38M8-30M8-352.483.07
    B 25V 25B 25V 250.261.973.391.182.681.320.282.952.361.971.38M8-30M8-352.483.07
    B 30V 30B 30V 300.261.973.391.182.681.320.282.952.361.971.38M8-30M8-352.483.07
    B 40V 40B 40V 400.432.995.351.813.862.170.554.533.542.991.97M10-50M10-553.073.62
    B 42-B 42-0.432.995.351.813.862.170.554.533.542.991.97M10-50M10-553.073.62
    B 45V 45B 45V 450.432.995.351.813.862.170.554.533.542.991.97M10-50M10-553.073.62
    B 48-B 48-0.432.995.351.813.862.170.554.533.542.991.97M10-50M10-553.073.62
    B 50V 50B 50V 500.432.995.351.813.862.170.554.533.542.991.97M10-50M10-553.073.62

    Configuration et prix

    3D Product Configurator
    Alésage d1
    Carré s1
    Alésage d2
    Carré s2
    N° d'identification

    Finition
    BL
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $45.18
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$45.18
    1024$41.42
    2549$37.65
    ≥ 50$33.89
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.886 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 141-B20-V20-2-SWGN 141-B20-V20-2-BLGN 141-V20-V20-2-SWGN 141-V20-V20-2-BLGN 141-B20-B20-2-SWGN 141-B20-B20-2-BLGN 141-V20-B20-2-SWGN 141-V20-B20-2-BLGN 141-B25-V25-2-SWGN 141-B25-V25-2-BLGN 141-V25-V25-2-SWGN 141-V25-V25-2-BLGN 141-B25-B25-2-SWGN 141-B25-B25-2-BLGN 141-V25-B25-2-SWGN 141-V25-B25-2-BLGN 141-B30-V30-2-SWGN 141-B30-V30-2-BLGN 141-V30-V30-2-SWGN 141-V30-V30-2-BLGN 141-B30-B30-2-SWGN 141-B30-B30-2-BLGN 141-V30-B30-2-SWGN 141-V30-B30-2-BLGN 141-B40-V40-2-SWGN 141-B40-V40-2-BLGN 141-V40-V40-2-SWGN 141-V40-V40-2-BLGN 141-B40-B40-2-SWGN 141-B40-B40-2-BLGN 141-V40-B40-2-SWGN 141-V40-B40-2-BLGN 141-B42-B42-2-SWGN 141-B42-B42-2-BLGN 141-B45-V45-2-SWGN 141-B45-V45-2-BLGN 141-V45-V45-2-SWGN 141-V45-V45-2-BLGN 141-B45-B45-2-SWGN 141-B45-B45-2-BLGN 141-V45-B45-2-SWGN 141-V45-B45-2-BLGN 141-B48-B48-2-SWGN 141-B48-B48-2-BLGN 141-B50-V50-2-SWGN 141-B50-V50-2-BLGN 141-V50-V50-2-SWGN 141-V50-V50-2-BLGN 141-B50-B50-2-SWGN 141-B50-B50-2-BLGN 141-V50-B50-2-SWGN 141-V50-B50-2-BL