GN 487Colliers de montage avec rotule radiale de pivotAluminium
Photo
Type: Q - Avec trou traversant Codage: I - Élément à billes avec filetage interne N° d'identification: 1 - Serrage avec manette indexable Finition: ES - Noire finition anodisée
Les colliers de montage avec rotule radiale de pivot GN 487 permettent un réglage précis et variable du pivot de billes dans la plage de rotation. Cela facilite le positionnement et l’ajustement de composants tels que les scanners, les caméras et l’éclairage.
Grâce à son efficacité, le mécanisme de serrage ne requiert qu'un faible couple de serrage pour entraîner des forces de serrage relativement fortes sur la bille. Pour réajuster la rotule, le serrage doit être complètement relâché. Il est possible d’utiliser la manette indexable (n° d’identification 1) pour aisément manœuvrer le mécanisme de serrage sans outils.
Pour un couple de butée élevé permanent, les surfaces de contact des billes doivent être entretenues sans graisse. Un dépassement des couples de serrage augmente le couple de butée, mais peut entraîner une usure accrue du mécanisme de serrage.
Spécifications
Corps / élément de serrage
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleEL
Noire finition anodiséeES
Élément à billes
Aluminum, finition lisse
Manette indexable (n° d'identification 1)
Zinc moulé sous pression
Fini poudré
Argenté, RAL 9006, finition texturée
Insert fileté / vis de retenue
Inox AISI 303
Vis de pression (n° d’identification 2)
Inox AISI 304
Vis à tête cylindrique DIN 912 (Type Q)
Inox AISI 304
Vis de pression DIN 913 (Type A)
Inox AISI 304
RoHS
Sur demande
Éléments à billes avec autres tailles de filetage et filetage en pouces (comme pour les rotules radiales de pivot GN 784)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.149 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.