GN 22i Raccords universels Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 22i Raccords universels en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)
Systeme-modulaire-i

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Informations

Les raccords universels GN 22i permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit ; utilisés par paires, ils les protègent contre la torsion. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. La protection anti-torsion peut être retirée facilement grâce au point de rupture prédéterminé, ce qui permet de l'installer à n'importe quel angle par rapport à la rainure du profilé. Si des panneaux sont insérés dans les rainures, ils doivent être correctement calés.

Les raccords universels sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Logement
Zinc moulé sous pression, zinguéZZ


Vis et tasseau pour rainures en T
Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 22i Raccords universels en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

VAvec protection anti-torsion

Codage

CAvec vis et tasseau pour rainures en T
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
nLot
Pièces
d1d2l1l2+0.02A/F
in mm
+0.02Couple de serrage
en Nm
0.2440.63M 61.000.450.5940.508
0.3140.79M 81.320.610.7950.6325

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Type

Codage

Matériau / Finition (logement)

Matériau/Finition (vis et tasseau pour rainures en T)

Lot (Pièces)

Instruction de montage / usinage du profilé

MD22i_MT-50291-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.56
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$23.56
5099$21.60
100249$19.64
≥ 250$17.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.158 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.