GN 26b Raccords à boulon Acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 26b Raccords à boulon en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Bildvarianten: 30/40/45/60
Bildvarianten: 30/40/45/60
GN 26b Raccords à boulon en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Bildvarianten: 30/40/45/60 GN 26b Raccords à boulon en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Bildvarianten: 80/90
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les raccords à boulon GN 26b permettent d'assembler des profilés en aluminium à angle droit tout en évitant qu'ils ne se tordent. Un seul profilé doit être usiné.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Il permet d'absorber des charges élevées, notamment des charges de torsion.

Les capuchons améliorent l'esthétique. Si des panneaux sont utilisés, ils doivent être correctement calés.

Spécifications

Raccord, vis, tasseaux pour rainure en T
Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


Capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
NoirSS


Goupille de positionnement
Plastique, noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 26b Raccords à boulon en acier, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NÉcrou sans augmentation de couple

Codage

CAvec kit de fixation
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Taille nominale
nd1d2d3l2m1m2Couple de serrage
en Nm
1.180.31M 50.290.431.140.710.716
1.570.39M 80.390.671.460.910.8925
1.770.39M 80.390.671.651.100.8925
2.360.39M 80.390.672.241.690.8925
3.150.39M 80.390.673.032.480.8925
3.540.39M 80.390.673.432.870.8925

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Largeur de la rainure n
Type

Codage

Matériau/Finition

Couleur du capuchon
S

Instruction de montage / usinage du profilé

MD26b_MT-49679-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.29
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$10.29
5099$9.43
100249$8.58
≥ 250$7.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.