GN 30b Équerres Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire

Photo

GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45
Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45
GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 30x30/40x40/45x45 GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AB - Finition lisse
Taille: 60x60/80x80/90x90 GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 30x60/40x80/45x90 GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire Type: C - Avec kit de fixation et capuchon
Finition (équerre): AW - Aluminium peint en blanc
Taille: 60x60/80x80/90x90
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les équerres GN 30b permettent de fixer des profilés en aluminium à angle droit sur des supports comme des tables ou des panneaux. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Le raccord peut être positionné librement et glissé le long de la rainure. Pour fixer les équerres perpendiculairement sur un panneau ou un profilé en aluminium, il est nécessaire de briser les pattes de guidage.

Les capuchons améliorent l'esthétique et simplifient le nettoyage.

Spécifications

Équerre
Aluminium

  • Aluminium peint en blancAW
  • Finition lisseAB

Kit de fixation
Écrou à rainure en T et
vis à tête cylindrique (pour n = 8)

  • Boulon à rainure en T et
    écrou à collet (pour n = 10)

Acier, zinguéSZ
Passivé jaune / bleu


Capuchon
Plastique (Polyamide PA)
NoirSS


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 30b Équerres en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b), avec accessoire schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec kit de fixation et capuchon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s
Dimension nominale

Dimension réelle
Longueur l
Dimension nominale

Dimension réelle
nb1
Pour vis
b2*
Pour vis
dh1h2k
1.181.101.181.060.31M 6-M 60.220.24-
1.181.102.362.240.31**M 6-M 60.240.14-
1.571.501.571.420.39M 8-M 80.220.24-
1.571.423.153.150.39**M 8-M 80.350.14-
1.771.651.771.610.39M 8-M 80.350.24-
1.771.653.543.430.39**M 8-M 80.370.14-
2.362.202.362.240.31**M 6M 8M 60.240.261.18
3.152.913.152.990.39**M 8-M 80.310.261.57
3.543.463.543.390.39**M 8-M 80.370.261.77
* Trous oblongs sur 60608 seulement

** Protection anti-torsion supplémentaire pour n=8 / n=10

Configuration et prix

Largeur s
Longueur l
Largeur de la rainure n
Type

Finition (équerre)
Matériau (kit de fixation)

Couleur du capuchon
S

Options d'assemblage / Exemples d'applications

MD30b_MT-49675-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.22
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$11.22
5099$10.29
100249$9.35
≥ 250$8.42
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.105 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.