GN 41b Équerres articulées Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 41b Équerres articulées en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Longueur l<sub>1</sub>: 28
Longueur l1: 28
GN 41b Équerres articulées en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Longueur l<sub>1</sub>: 28 GN 41b Équerres articulées en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Longueur l<sub>1</sub>: 40
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les équerres articulées GN 41b permettent de relier deux profilés en aluminium entrecroisés selon n'importe quel angle. Cela n'implique pas l'usinage du profilé.

Selon le type d'installation de l'équerre articulée, il peut s'avérer nécessaire de briser les crans de guidage ou de ne pas utiliser les goupilles de positionnement.

Spécifications

Logement
Aluminium
Aluminium peint en blancAW


Kit de fixation
Vis et écrous à rainure en T
Acier, zingué, finition passivée bleueSZ


Adaptateur de fente (pour l1 = 28)
Plastique


Goupille de positionnement (pour l1 = 40)
Plastique


RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 41b Équerres articulées en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CAvec kit de fixation
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4A/F1
in mm
A/F2
in mm
Taille du maillage
in mm
1.100.390.39M 8M 8-1.101.500.570.570.140.515540 / 45
1.570.390.39M 8M 80.391.671.670.890.89--5545

Configuration et prix

Longueur l1
Largeur de la rainure n1
Largeur de la rainure n2
Type

Finition (logement)
Matériau / finition
(Kit de fixation)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.17
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$11.17
5099$10.24
100249$9.31
≥ 250$8.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.094 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.