GN 41b Soportes angulares giratorios Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Foto

GN 41b Soportes angulares giratorios de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Longitud l<sub>1</sub>: 28
Longitud l1: 28
GN 41b Soportes angulares giratorios de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Longitud l<sub>1</sub>: 28 GN 41b Soportes angulares giratorios de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Longitud l<sub>1</sub>: 40
Sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Información

Los soportes angulares giratorios GN 41b conectan dos perfiles de aluminio cruzados en cualquier ángulo. No es necesario mecanizar el perfil.

Dependiendo de la situación de instalación del soporte angular giratorio, puede ser necesario romper las pestañas guía o dejar fuera los pasadores guía.

Especificación

Alojamiento
Aluminio
Pintados, aluminio blancoAW


Conjunto de fijación
Tornillos y tuercas en T
Acero, zincado, acabado pasivado azulSZ


Adaptador de ranura (para l1 = 28)
Plástico


Pasador guía (para l1 = 40)
Plástico


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 41b Soportes angulares giratorios de aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon juego de fijación
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1n1n2d1d2d3l2l3m1m2m3m4A/F1
en mm
A/F2
en mm
Tamaño de la rejilla
en mm
1.100.390.39M 8M 8-1.101.500.570.570.140.515540 / 45
1.570.390.39M 8M 80.391.671.670.890.89--5545

Armar y cotizar.

Longitud l1
Ancho de ranura n1
Ancho de ranura n2
Tipo

Acabado (alojamiento)
Material / acabado
(conjunto de fijació)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.17
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$11.17
5099$10.24
100249$9.31
≥ 250$8.37
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.094 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.