GN 71i Profilés couvre-joint Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 71i Profilés couvre-joint en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)
Systeme-modulaire-i

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Informations

Les profilés couvre-joint GN 71i sont fabriqués selon le procédé de moulage par extrusion et s'insèrent dans la rainure des profilés en aluminium.

Protégeant la rainure contre la poussière et la saleté, ils masquent les câbles et les tuyaux présents dans la rainure et offrent un aspect visuel esthétique.

Les profilés couvre-joint sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Aluminium
Anodisé, couleur naturelleAN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 71i Profilés couvre-joint en aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
nLongueur l
en mètres
Lot
Pièces
b ≈h ≈
0.31240.380.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Finition
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$89.28
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$89.28
5099$81.84
100249$74.40
≥ 250$66.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.485 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.