GN 80b Plaques de base et de transport Zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b)

Photo

GN 80b Plaques de base et de transport en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80/45x90
Taille s1xs2: 30x60/40x80/45x90
GN 80b Plaques de base et de transport en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 30x60/40x80/45x90 GN 80b Plaques de base et de transport en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) Taille s<sub>1</sub>xs<sub>2</sub>: 80x80/90x90
Systeme-modulaire-b

Système modulaire de type b (compatible avec Bosch)

Description du produit

Informations

Les plaques de base et de transport GN 80b permettent de fixer des accessoires tels que des pieds réglables ou des roues sur les profilés en aluminium.

Le montage s'effectue à l'aide de vis autotaraudeuses ou de trous taraudés aux extrémités du profilé.

Spécifications

Zinc moulé sous pression, noirZS


RoHS

Accessoire

Vis centrales GN 21b

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 80b Plaques de base et de transport en zinc moulé sous pression, pour profilés en aluminium (système modulaire de type b) schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans vis
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
s1s2nd1d2
Pour vis
h1h2m1m2Taille du maillage
1.182.360.31M 10M 12M 8 / S 80.470.131.18-1.18
1.573.150.39M 10M 12M 12 / S 120.630.311.57-1.57
1.773.540.39M 12M 14M 12 / S 120.630.311.77-1.77
3.153.150.39M 12M 16M 12 / S 120.630.311.571.571.57
3.54*3.540.39M 16M 20M 12 / S 120.630.311.571.571.57
* Uniquement compatibles avec le profilé de type L

Configuration et prix

Largeur s1
Longueur s2
Largeur de la rainure n
Filetage d1
Type

Matériau / couleur

Instruction de montage / usinage du profilé

MD80b_MT-50406-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$17.01
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$17.01
5099$15.59
100249$14.18
≥ 250$12.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.216 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.