Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour l'actionneur linéaire à double tube GN 491, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.
Afin de mesurer le mouvement et la position des glissières, des indicateurs de position numériques peuvent être ajoutés.
Spécifications
Tubes de guidage DIN 2391 Acier, finition chromée mateSCR
Embouts / glissière
Aluminium
fini poudré
noir, RAL 9005, finition texturée
Surface de fixation / surface de montage
usinée, blanche
Broche avec filetage trapézoïdal
Acier, blanc
avec roulement à billes
Précision de positionnement de course ±0,2 mm / 300 mm
Écrou suiveur
Acier, finition bronze
Vis à tête cylindrique DIN 912
Acier zingué
Écrous à 6 pans DIN 985
Acier zingué
RoHS
Accessoire
Kits d'installation GN 491.1
(pour indicateurs de position)
Sur demande
Version en inox
Tube avec échelle longitudinale
Filetage à droite, deux extrémités d'arbre
Filetage à gauche, une seule extrémité d'arbre
Filetage à gauche, deux extrémités d'arbre
Extrémités d'arbre longues pour indicateur de position
1 x extrémité d'arbre courte
1 x extrémité d'arbre longue pour indicateur de position
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type
R1
Filetage à droite, tourillon d'arbre à une extrémité
R2*
Filetage à droite, tourillon d'arbre aux deux extrémités
L1*
Filetage à gauche, tourillon d'arbre à une extrémité
L2*
Filetage à gauche, tourillon d'arbre aux deux extrémités
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 1.411 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.