EN 646.3 Profilés de support pour galet et portes billes

Photo

EN 646.3 Profilés de support pour galet et bandes de billes Type: A - Sans trous de montage
ELESA original design
code: RLT-AL
Type: A - Sans trous de montage
EN 646.3 Profilés de support pour galet et bandes de billes Type: A - Sans trous de montage EN 646.3 Profilés de support pour galet et bandes de billes Type: B - Avec trous de montage

Description du produit

Informations

Les profilés de support GN 646.3 sont les composants de base des galets et portes billes. Il existe des canaux de support pour les galets porteurs GN 646.1 et le galet porteur GN 646.2 et comporte un haute degré de rigidité.

Le profilé de support est conçu de sorte que le galet et les portes billes et bords de confinement GN 646.4 puissent être assemblés sans matériel de montage.

Au moyen des connecteur GN 646.6 (Type C), les profilés de support peuvent être assemblés afin de créer des extensions de profilés plus longs.

Les longueurs standard correspondent à la longueur 270 du galet et portes billes.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


RoHS

Sur demande

Profilés de support dans les longueurs intermédiaires (espacement 27 mm)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 646.3 Profilés de support pour galet et bandes de billes schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans trous de montage
BAvec trous de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur lh
for GN 646.1 (l2=15)

for GN 646.1 (l2=27)
10.6321.2631.8942.5253.1563.7874.4185.0495.67106.30116.931.141.34

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.25
In Stock: 28
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
13$11.25
424$10.84
2549$10.23
≥ 50$9.20
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.272 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...