Les aimants de retenue GN 51.9 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier qui protège et renforce l'aimant et concentrent de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.
Les lignes et les tuyaux qui doivent être fréquemment repositionnés ou retirés entièrement pour la maintenance ou le nettoyage peuvent être facilement et solidement fixés au porte-câbles à l'aide de serre-câbles.
La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.
Spécifications
Matériau de l'aimant NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures
jusqu'à 176 °F (80 °C)
Partie en acier
Zingué
Montage à liaisons de câble
Plastique
Vis
Acier, zingué
Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 80 Shore A NoirSW
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.