Les aimants GN 51.7 sont un système magnétique blindé avec une gaine en caoutchouc.
Ils conviennent particulièrement aux applications où la surface est facilement abîmée. En outre, ces aimants ont un coefficient de frottement accru, ce qui crée une force de retenue latérale élevée.
Spécifications
Matériau de l'aimant NdFeBND
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures
jusqu'à 176 °F (80 °C)
Pièces en acier
nickelé
Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE)
80 Shore A ≈
noir
Boule
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir mat
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.