Les aimants plat GN 58 combinés au logement en acier et à l'isolation en laiton/aluminium forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.
Afin de s'assurer que les propriétés magnétiques ne sont pas diminuées, les vis de montage doivent être fabriquées dans un matériau non magnétique tel que l'inox, le laiton ou le plastique.
Pour faciliter la manipulation et éviter la démagnétisation, une plaque de fer zinguée protège la surface magnétique durant le stockage et le transport.
Spécifications
Logement
Acier
Matériau de l'aimant AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt
Finir
ZinguéZB
Résistant aux températures jusqu'à
392 °F (200 °C)
Rouge, peintRT
Résistant aux températures jusqu'à
356 °F (180 °C)
Conforme à la directive RoHS
Accessoire
Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directiveRoHS(Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.