La patte de fixation des noix de serrage orientables EN 276.9 est disponible avec une surface lisse ou avec une dentelure extérieure ou intérieure. L’alésage de serrage maintient les tubes ronds typiques avec toute la surface en contact avec l’ensemble de la section transversale de l’alésage.
À l'emplacement des vis z, la vis à tête creuse réduit la section transversale de l'alésage pour le serrage. Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire les diamètres des sections transversales de l’alésage.
Pour un serrage sans outils, la vis à tête creuse peut être remplacée par des manettes indexables GN 911.9 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.
Les noix de serrage orientables EN 276.9 peuvent être assemblées avec les embases orientables EN 272.9 et les noix de serrage orientables EN 278.9 pour créer des noix de serrage articulées.
Spécifications
Corps
Plastique
Technopolymère (polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 212 °F (100 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.134 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.