L-POEV Roulettes pivotantes à roue en caoutchouc pour service mi-lourd Acier, avec support de platine

Photo

 L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-FI-SB-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
Type: K-FI-SB-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
 L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-FI-SB-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement  L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-FI-SG-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec roue grise, avec protection de la bande de roulement  L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-SB-FK - Roulement à billes avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement  L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: K-SG-FK - Roulement à billes avec roue grise, avec protection de la bande de roulement  L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: R-FI-SB - Roulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec roue bleue  L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine Type: R-SB - Roulement à rouleaux avec roue bleue

Description du produit

Informations

Capacité de charge de 140 à 400 kg
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Faible résistance au roulement. Anti-trace, résistant aux chocs et à la corrosion.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, avec support de platine
  • Doubles chemins de billes dans la couronne du pivot
  • Pivot étanche
  • Axe de roue boulonné
  • Levier de frein en acier, zingué, finition passivée bleue

Roue

  • Caoutchouc plein souple de haute qualité
  • Qualité de roulement lisse "Blickle EasyRoll"
  • 65° Shore A
  • Couleur grise ou bleue anti-traces
  • Jante en nylon résistant aux chocs
  • Couleur de la jante – noir

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série POEV

Schéma technique

Masquer schéma technique
 L-POEV Roulettes pivotantes en acier à roue en caoutchouc pour service mi-lourd, avec support de platine schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P1Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

R-FI-SBRoulement à rouleaux avec frein stop-fix, avec roue bleue
R-SBRoulement à rouleaux avec roue bleue
K-FI-SB-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
K-SB-FKRoulement à billes avec roue bleue, avec protection de la bande de roulement
K-FI-SG-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec roue grise, avec protection de la bande de roulement
K-SG-FKRoulement à billes avec roue grise, avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.53.501.264.693 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.50160.00
43.941.265.123 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.42180.00
54.921.386.103 5/8 x 2 1/22 13/16 - 3 1/16 x 1 3/4M8_/_5/16"1.57180.00
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
3.1253.151.264.02100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.50140.00
43.941.504.92100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.42200.00
54.921.575.91100 x 8580 x 60M8 / 5/16"1.57200.00
6.31256.301.977.68140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.36400.00
87.871.979.25140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.56400.00

Configuration et prix

D
Version



Type






Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$42.43
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$42.43
5099$38.89
100249$35.36
≥ 250$31.82
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.851 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale