EN 670 Manivelles droites Ergostyle® Technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne

Photo

EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate
ELESA original design
code: EKH.
Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate
EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DOR - Orange, RAL 2004, finition mate EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DBL - Bleu, RAL 5024, finition mate EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DRT - Rouge, RAL 3000, finition mate EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne Couleur du capuchon: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

La conception de manivelles droites GN 670 correspond à la gamme de produits Ergostyle®.

La structure réticulaire du bras de manivelle et le technopolymère spécial des manivelles droites Ergostyle® EN 670 utilisées rendent cette poignée très robuste et par conséquent, adaptée à la transmission de valeurs de couple élevé.

Le design de la poignée offre aux doigts une préhension sécurisée et ergonomique, les empêchant de glisser ; un capuchon semi-sphérique s'ajuste confortablement à la paume de la main.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Capuchons fournis mais non assemblés, à emmancher, amovibles avec un tournevis.

Spécifications

Corps de la manivelle
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • noir, finition mate

Douille de moyeu
Acier, finition oxyde noir, moulé
Douille filetée pour
accepter la poignée tournante
Laiton
Poignées tournantes
  • Plastique, technopolymère
    noir, finition mate
  • Broche filetée
    Acier, zingué, finition passivée bleue

Capuchon (mat) :
Plastique, technopolymère
Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT

Conforme à la directive RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, etc., de dimensions supérieures à celles répertoriées, en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 670 Manivelles droites Ergostyle® en technopolymère, avec poignée tournante, avec alésage borgne schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l
Longueur l
d1 +0.001
Alésage
+0.002
Carré
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Poignée
3,94B 1/2V 1/20,940,931,181,302,070,390,670,632,560,87
4,92B 5/8V 5/81,101,041,381,572,440,550,710,733,150,94
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l
Longueur l
d1 +0.001
Alésage
+0.002
Carré
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Poignée
3,94B 12V 120,940,931,181,302,070,390,670,632,560,87
4,92B 14V 141,101,041,381,572,440,550,710,733,150,94

Configuration et prix

3D Product Configurator
Longueur de la manivelle I
Alésage d1

Pouces


Métrique


Carré s
Couleur du capuchon
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Métrique

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd1 / sd2 H11d3
Filetage
Longueur l
version standard
Longueur l
Volants DIN 950 / GN 949 est de Ø 250 mm
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Trous traversants GN 110 (commande spéciale) - Pouce

GN 110 Zeichnung
Afficher / Masquer colonnes
d1 / sd2 +0.003/-0.001d3
Filetage
Longueur l
1/43/326x320,188
5/161/810x320,2
3/81/810x320,2
1/25/321/4x200,25
9/165/321/4x200,25
5/83/161/4x200,312
11/163/161/4x200,312
3/43/161/4x200,312
13/161/41/4x200,375
11/45/16x180,375
1 1/161/45/16x180,375
1 1/181/45/16x180,375
1 1/141/45/16x180,375

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.'**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

How to order GN 110 Inch

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$25.69
In Stock: 7
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$25.69
799$24.75
100249$23.35
≥ 250$21.02
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.447 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 670-100-V1/2-DSGEN 670-100-V1/2-DOREN 670-100-V1/2-DGREN 670-100-V1/2-DGBEN 670-100-V1/2-DBLEN 670-100-V1/2-DRTEN 670-100-B1/2-DSGEN 670-100-B1/2-DOREN 670-100-B1/2-DGREN 670-100-B1/2-DGBEN 670-100-B1/2-DBLEN 670-100-B1/2-DRTEN 670-125-B5/8-DSGEN 670-125-B5/8-DOREN 670-125-B5/8-DGREN 670-125-B5/8-DGBEN 670-125-B5/8-DBLEN 670-125-B5/8-DRTEN 670-125-V5/8-DSGEN 670-125-V5/8-DOREN 670-125-V5/8-DGREN 670-125-V5/8-DGBEN 670-125-V5/8-DBLEN 670-125-V5/8-DRTEN 670-100-B12-DSGEN 670-100-B12-DOREN 670-100-B12-DGREN 670-100-B12-DGBEN 670-100-B12-DBLEN 670-100-B12-DRTEN 670-100-V12-DSGEN 670-100-V12-DOREN 670-100-V12-DGREN 670-100-V12-DGBEN 670-100-V12-DBLEN 670-100-V12-DRTEN 670-125-B14-DSGEN 670-125-B14-DOREN 670-125-B14-DGREN 670-125-B14-DGBEN 670-125-B14-DBLEN 670-125-B14-DRTEN 670-125-V14-DSGEN 670-125-V14-DOREN 670-125-V14-DGREN 670-125-V14-DGBEN 670-125-V14-DBLEN 670-125-V14-DRT

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.