GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte Plastique nylon, de type taraudé

Photo

GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte en plastique nylon, de type taraudé Type: A - Avec anneau de câble uniquement
Type: A - Avec anneau de câble uniquement
GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte en plastique nylon, de type taraudé Type: A - Avec anneau de câble uniquement GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte en plastique nylon, de type taraudé Type: H - Avec câble de retenue GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte en plastique nylon, de type taraudé Type: K - Avec chaînette
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons étoile avec protection contre la perte GN 6336.13 peuvent être fixés à un élément de base à l'aide d'une chaînette ou d'un câble de retenue.

Les boutons sont fournis déjà montés (avec anneau de câble, avec anneau de câble et câble de retenue, ou avec anneau de câble et chaînette).

Spécifications

Bouton étoile DIN 6336
Plastique

  • Thermoplast (Polyamide PA)
  • noir, finition mate

Insert taraudé
Inox AISI 303


Anneau de câble GN 111.6
Inox AISI 301


Chaînette GN 111.5 (Type K)
Inox AISI 301


Câble de retenue GN 111.2 (Type H)
Inox
revêtement plastique transparent


RoHS

Sur demande

Chaînettes / Câbles de retenue d'autres longueurs
avec câble ressort GN 111.4
autres normes GN avec protection contre la perte

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6336.13 Boutons étoile avec protection contre la perte en plastique nylon, de type taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec anneau de câble uniquement
HAvec câble de retenue
KAvec chaînette
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3h1h2h3rst
min.
1.26M 60.550.790.390.140.880.110.47
1.57M 80.710.980.510.161.160.130.55
1.97M 100.871.260.670.201.360.150.71
2.48M 121.021.570.830.221.440.150.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.99
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.99
100249$7.32
250499$6.66
≥ 500$5.99
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...