AN 305 Têtes de support Embase carrée

Photo

AN 305 Embase carrée pour têtes de support

Description du produit

Informations

Les têtes de support AN 305 sont généralement utilisées en conjonction avec des bipodes ou des trépieds et des tubes en aluminium, en acier plaqué ou en inox pour fournir un support aux côtés des unités de transport où il peut y avoir des courroies ou des chaînes exposées en haut ou en bas de l'unité.

Spécifications

Tête de support

  • Noir
  • Plastique polyamide renforcé

Attaches

  • Inox AISI 304

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
AN 305 Embase carrée pour têtes de support schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
DF
Diamètre extérieur de tube
DF*
Taille du tuyau (pouces)
FT
N (Newton)
1.901 1/2"337 lbf (1500 N)
2.00
337 lbf (1500 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
DF

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.71
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$15.71
1024$14.40
2549$13.10
≥ 50$11.79
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.661 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.