LS-SPO Roulettes pivotantes à roue en nylon blanc pour usage intensif Acier, avec support de platine, série de construction soudée

Photo

 LS-SPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon blanc pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top
Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top
 LS-SPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon blanc pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K-ST - Roulement à billes avec frein stop-top  LS-SPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon blanc pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Plage de capacité de charge allant de 750 à 2 000 kg.
Haute résistance à l'abrasion, faible résistance au roulement. Résistant aux chocs et à la corrosion. Résistance chimique élevée à l'alcool, aux sels, à la graisse et à certains acides et bases dilués. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes.
La capacité de charge est basée sur un fonctionnement manuel.

Spécifications

Support

  • Construction soudée en acier solide, finition zinguée et passivée jaune, avec support de platine
  • Support de pivot avec butée à billes DIN 711 et roulement à rouleaux coniques DIN 720 dans la couronne du pivot
  • Pivot central pour usage intensif, robuste et soudé, boulonné et sécurisé
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Nylon de haute qualité, moulé sous pression
  • Couleur blanc naturel

RoHS

Sur demande

Roues individuelles, série SPO
Supports avec verrous directionnels

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LS-SPO Roulettes pivotantes en acier à roue en nylon blanc pour usage intensif, avec support de platine, série de construction soudée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KRoulement à billes
K-STRoulement à billes avec frein stop-top

Version

P3Taille de la plaque (140 mm x 110 mm)
P35Taille de la plaque (175 mm x 140 mm)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
A x B
Taille platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
54.921.976.69140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"1.97750.00
65.911.977.87140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.17800.00
87.871.979.65140 x 110105 x 75-80M10 / 3/8"2.361500.00
109.842.5612.01175 x 140140 x 105M12 / 1/2"2.952000.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Version


Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$252.14
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$252.14
2549$231.13
5099$210.12
≥ 100$189.10
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 8.148 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale