B-ALST Roulettes fixes en aluminium moulées sous pression Acier, avec supports à usage moyen

Photo

 B-ALST Roulettes fixes en aluminium moulées sous pression avec support à usage moyen Type: K - Roulement à billes

Description du produit

Informations

Capacité de charge 180 kg.

La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Très grand confort d'utilisation grâce à une bande de roulement particulièrement épaisse et souple. Convient particulièrement aux capacités de charge élevées et à un montage à profil bas. Particulièrement résistant aux charges à fort impact et aux chocs. Faible résistance au roulement.

Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux coupures et aux déchirures. Ne marque pas et n'use pas le plancher. Fonctionnement peu bruyant.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement "Blickle Softhane®" (polyuréthane spécial)
  • Dureté de 75° Shore A
  • Vert
  • Liaison chimique très forte au centre de la roue

Centre/jante de la roue

  • Aluminium moulé sous pression
  • Bande de roulement coulée
  • gris argenté

RoHS

Schéma technique

Masquer schéma technique
 B-ALST Roulettes fixes en aluminium moulées sous pression avec support à usage moyen schéma

Options de pièce / Tableau

Version

P12Taille de la plaque (3 5/8" x 2 1/2")

Type

KRoulement à billes
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Largeur de la
bande de roulement
H
Total
Hauteur
A x B
Diamètre platine supérieure
a x b
Distance entre les trous de boulon
d
Taille de boulon
F
Décalage

Capacité de charge
(kg)
4.003.941.575.123 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.42180.00
5.004.921.576.103 5/8 x 2 1/23 1/16 - 2 13/16 x 1 3/4M8 / 5/16"1.50180.00

Configuration et prix

D
Version

Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$67.55
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$67.55
5099$61.92
100249$56.29
≥ 250$50.66
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.895 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.